Elektromagnetické ventily s oddělením média VYKA
VYKA jsou široké pouhých 7 mm (JS 1,2 mm) a řídí velmi malá množství i agresivních kapalin (µl, ml) s vysokou přesností. Omezení trvalého proudu připojenou elektronikou VAVE zabraňuje ohřevu citlivých médií.
- nejvyšší hustota výkonu a přesnost v nejmenším prostoru (jmenovitá světlost 1,2 mm při šířce pouhých 7 mm)
- Vysoká opakovatelná přesnost a preciznost dávkování, a to i nejmenších objemů
- velmi dobré možnosti průplachu a minimální spotřeba média díky optimalizovanému prostoru s médiem a malému vnitřnímu objemu
- materiály uvedené na seznamu FDA (PEEK, EPDM, FKM, FFKM) vhodné i pro agresivní média
- díky minimálním netěsnostem jsou ideální také pro aplikace s plyny
- volitelně s násuvnou elektrickou připojovací deskou VAVE-K1 s omezením přídržného proudu jako příslušenstvím pro minimalizaci vlastního ohřevu
- vyvinuto podle ISO 13485
- trvale udržitelný provoz díky efektivnímu řízení