Elektromagnetický ventil s oddělením média VYKA-F7-M32-12-PV-5YQ7

8170084

GTIN 4052568614508

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Konstrukce
Kyvný ventil s membránovým těsněním
Funkce ventilu
3/2, v klidu otevřen/zavřen, monostabilní
Průtok vody při max. provozním tlaku
0,5 l/min
Průtok Kv
0.021 m³/h