Elektromagnetický ventil s oddělením média VYKA-F7-M22C-12-PE-5YQ7
8170088
GTIN 4052568614539
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Konstrukce
Kyvný ventil s membránovým těsněním
Funkce ventilu
2/2, v klidu uzavřeno, monostabilní
Průtok vody při max. provozním tlaku
0,45 l/min
Průtok Kv
0.018 m³/h