Elektromagnetický ventil s oddělením média VYKA-F7-M22U-12-PE-5YQ7
8170091
GTIN 4052568614553
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Konstrukce
Kyvný ventil s membránovým těsněním
Funkce ventilu
2/2, otevřený, monostabilní
Průtok vody při max. provozním tlaku
0,40 l/min
Průtok Kv
0.018 m³/h