Přímočarý pohon DFPC-80-50-D-V4EX4-44E-9S-W2

8172140

GTIN 4052568610302

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Průměr pístu
80 mm
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed
3016 N
Zdvih
50 mm
Snímání poloh
pro bezdotykový spínač