Přímočarý pohon DFPC-80-65-D-V4EX4-44E-9S-W2
8172141
GTIN 4052568610319
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Průměr pístu
80 mm
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed
3016 N
Zdvih
65 mm
Snímání poloh
pro bezdotykový spínač