Přímočarý pohon DFPC-160-150-D-V4EX4-36E-31S-M16P-W2

8172142

GTIN 4052568610326

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Průměr pístu
160 mm
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed
12064 N
Zdvih
150 mm
Snímání poloh
pro bezdotykový spínač