Přímočarý pohon DFPC-160-200-D-V4EX4-39E-31S-M16P-W2

8172143

GTIN 4052568610333

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Průměr pístu
160 mm
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed
12064 N
Zdvih
200 mm
Snímání poloh
pro bezdotykový spínač