Přímočarý pohon DFPC-160-300-D-V4EX4-51E-27S-M24P-W2

8172145

GTIN 4052568610357

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Průměr pístu
160 mm
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed
12064 N
Zdvih
300 mm
Snímání poloh
pro bezdotykový spínač