Přímočarý pohon DFPC-100-125-D-V4EX4-44E-9S-W2
8172148
GTIN 4052568610388
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Průměr pístu
100 mm
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed
4712 N
Zdvih
125 mm
Snímání poloh
pro bezdotykový spínač