Přímočarý pohon DFPC-125-125-D-V4EX4-40E-17S-M16P-W2

8172150

GTIN 4052568610401

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Průměr pístu
125 mm
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed
7363 N
Zdvih
125 mm
Snímání poloh
pro bezdotykový spínač