Přímočarý pohon DFPC-250-200-D-V4EX4-33E-49S-M16P-W2
8172153
GTIN 4052568610425
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Průměr pístu
250 mm
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed
29452 N
Zdvih
200 mm
Snímání poloh
pro bezdotykový spínač