Přímočarý pohon DFPC-250-250-D-V4EX4-37E-45S-M24P-W2

8172154

GTIN 4052568610432

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Průměr pístu
250 mm
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed
29452 N
Zdvih
250 mm
Snímání poloh
pro bezdotykový spínač