Přímočarý pohon DFPC-250-500-D-V4EX4-3E-45S-M24P-W2

8172158

GTIN 4052568610470

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Průměr pístu
250 mm
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed
29452 N
Zdvih
500 mm
Snímání poloh
pro bezdotykový spínač