Přímočarý pohon DFPC-320-600-D-V4EX4-7E-57S-M24P-W2

8172332

GTIN 4052568610487

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Průměr pístu
320 mm
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed
48255 N
Zdvih
600 mm
Snímání poloh
pro bezdotykový spínač