Hadicový ventil VZQA-C-M22U-50-GG-V2V4E-2
8172745
GTIN 4052568611385
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Konstrukce
pneumaticky ovládaný tlačkový ventil
Funkce ventilu
2/2, otevřený, monostabilní
Připojení armatury
G2
Průtok Kv
72 m³/h
Tlak média
0 bar - 2 bar