Redukční ventil s filtrem MS4-LFR-1/4-D6-C-P-M-AG-MPA-F1A-B
8175801
GTIN 4052568613112
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Připojení pneumatiky 1
G1/4
normální jmenovitý průtok (normalizovaný podle DIN 1343)
1500 l/min
Rozsah regulace tlaku
0.3 bar - 7 bar
Max. hystereze tlaku
0.5 bar