Redukční ventil s filtrem MS6-LFR-1/2-D6-C-P-M-AG-BAR-F1A-B

8175823

GTIN 4052568613181

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Připojení pneumatiky 1
G1/2
normální jmenovitý průtok (normalizovaný podle DIN 1343)
4750 l/min
Rozsah regulace tlaku
0.3 bar - 7 bar
Max. hystereze tlaku
0.35 bar