Kompaktní válec ADN-63-70-A-PPS-A
8178287
GTIN 4052568621186
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Princip činnosti
dvojčin.
Průměr pístu
63 mm
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed
1870 N
Zdvih
70 mm
Tlumení
samočinně nastavitelné pneumatické tlumení v koncových polohách