Kompaktní válec ADN-50-35-A-P-A
8178336
GTIN 4052568621315
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Princip činnosti
dvojčin.
Průměr pístu
50 mm
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed
1178 N
Zdvih
35 mm
Tlumení
pružné tlumicí kroužky/destičky na obou stranách