Kompaktní válec ADN-12-60-A-P-A
8178549
GTIN 4052568621377
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Princip činnosti
dvojčin.
Průměr pístu
12 mm
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed
68 N
Zdvih
63 mm
Tlumení
pružné tlumicí kroužky/destičky na obou stranách