Kompaktní válec ADN-16-60-A-P-A
8178763
GTIN 4052568621438
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Princip činnosti
dvojčin.
Průměr pístu
16 mm
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed
121 N
Zdvih
60 mm
Tlumení
pružné tlumicí kroužky/destičky na obou stranách