Kompaktní válec ADN-25-35-A-PPS-A

8178882

GTIN 4052568621544

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Princip činnosti
dvojčin.
Průměr pístu
25 mm
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed
295 N
Zdvih
35 mm
Tlumení
samočinně nastavitelné pneumatické tlumení v koncových polohách