Kompaktní válec ADN-32-35-I-P-A

8179019

GTIN 4052568621605

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Princip činnosti
dvojčin.
Průměr pístu
32 mm
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed
483 N
Zdvih
35 mm
Tlumení
pružné tlumicí kroužky/destičky na obou stranách