Čidlo průtoku SFAM-62-5000L-M-PNLK-PNVBA-M12
8181243
GTIN 4052568629472
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Rozsah měření průtoku - koncová hodnota
5000 l/min
Provozní médium
argon - stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:4:4] - oxid uhličitý - dusík
Provozní tlak
16 bar
Pneumatické připojení
bateriový modul