Redukční ventil s filtrem MS6-LFR-AGE-D6-E-R-V-AS
8182824
GTIN 4052568617592
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Připojení pneumatiky 1
G3/4
normální jmenovitý průtok (normalizovaný podle DIN 1343)
6200 l/min
Rozsah regulace tlaku
0.3 bar - 7 bar
Jemnost filtru
40 µm