Paralelní chapadlo HEPC-16-12-A-EA
8183816
GTIN 4052568798086
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Zdvih každé čelisti
6 mm
Snímání poloh
pro bezdotykový spínač
Elektrické připojení 1, připojovací technika
M12x1, kódování A podle EN 61076-2-101
Max. moment Mx
0.94 Nm