Úhlové chapadlo HEAC-16-30-A-EA

8183818

GTIN 4052568798062

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Max. úhel rozevření
30 deg
Snímání poloh
pro bezdotykový spínač
Elektrické připojení 1, připojovací technika
M12x1, kódování A podle EN 61076-2-101
Max. moment na čelisti Mx, statický
1.2 Nm