Čidlo průtoku SFAM-62-1000L-TG12-PNLK-PNVBA-M12-EMD
8187364
GTIN 4052568629601
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Rozsah měření průtoku - koncová hodnota
1000 l/min
Provozní médium
argon - stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:4:4] - oxid uhličitý - dusík
Provozní tlak
16 bar
Pneumatické připojení
G1/2