Redukční ventil s filtrem MS6-LFR-3/8-D5-ERM-E11
8190246
GTIN 4052568635589
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Připojení pneumatiky 1
G3/8
normální jmenovitý průtok (normalizovaný podle DIN 1343)
6000 l/min
Rozsah regulace tlaku
0.3 bar - 4 bar
Jemnost filtru
40 µm