Proporcionální redukční ventily VEAB-B-26-D13-F-LK-1R1
8191409
GTIN 4052568684174
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Funkce ventilu
třícestný proporcionální redukční ventil, v klidu uzavřen
Připojení pneumatiky 1
příruba
Elektrické připojení
M8x1 - Konektor - podle EN 60947-5-2
normální jmenovitý průtok (normalizovaný podle DIN 1343)
17 l/min
Normální jmenovitý průtok 2-3
13 l/min