Pohony s ozubeným řemenem ELGD-TB-KF-WD-100-200-0H-L-PU2

8192374

GTIN 4052568645106

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Velikost
100
Max. posuvová síla Fx
240 N
Opakovatelná přesnost
±0,04 mm