Pohony s ozubeným řemenem ELGD-TB-KF-WD
- snížená výška profilu nabízí menší instalační rozměry pro manipulační systémy a aplikace, které nevyžadují tak velké posuvové síly
- Pro aplikace, kde je vyžadována vysoká dynamika a krátké doby polohování.
- pro dlouhé zdvihy
- o 30 % lehčí, tuhost a vodicí zatížitelnost jsou podobné jako u standardních verzí pohonů
- Dokonale zapadá do kompletního portfolia elektromechanických pohonů, motorů, ovladačů motorů a řídicích systémů