Pohony s ozubeným řemenem ELGD-TB-KF-WD-100-800-0H-L-PU2
8192378
GTIN 4052568645144
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Velikost
100
Max. posuvová síla Fx
240 N
Opakovatelná přesnost
±0,04 mm