Pohony s ozubeným řemenem ELGD-TB-KF-WD-120-200-0H-L-PU2
8192384
GTIN 4052568776053
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Velikost
120
Max. posuvová síla Fx
500 N
Opakovatelná přesnost
±0,04 mm