Pohony s ozubeným řemenem ELGD-TB-KF-WD-120-600-0H-L-PU2

8192387

GTIN 4052568776084

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Velikost
120
Max. posuvová síla Fx
500 N
Opakovatelná přesnost
±0,04 mm