Elektromagnetický ventil VSVA-B-D52-D-D1-F8
8198530
GTIN 4052568655792
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Funkce ventilu
5/2, bistabilní, s dominantním signálem
Jmenovitý průtok přepočtený podle ISO 8778
1800 l/min
Připojení pneumatiky 1
Připojovací deska velikosti 1 podle ISO 5599-1