Elektromagnetický ventil VSVA-B-T32C-AD-D1-F8

8198534

GTIN 4052568655839

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Funkce ventilu
2x3/2, v klidu uzavřený, monostabilní
Jmenovitý průtok přepočtený podle ISO 8778
1300 l/min
Připojení pneumatiky 1
Připojovací deska velikosti 1 podle ISO 5599-1