Elektromagnetický ventil VSVA-B-T22C-MD-D1-F8

8198539

GTIN 4052568655884

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Funkce ventilu
2x2/2, v klidu uzavřeno, monostabilní
Jmenovitý průtok přepočtený podle ISO 8778
1700 l/min
Připojení pneumatiky 1
Připojovací deska velikosti 1 podle ISO 5599-1