Elektromagnetický ventil VSVA-B-T32U-AZD-D1-F8

8198548

GTIN 4052568655976

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Funkce ventilu
2x3/2 otevřený monostabilní
Jmenovitý průtok přepočtený podle ISO 8778
1300 l/min
Připojení pneumatiky 1
Připojovací deska velikosti 1 podle ISO 5599-1