Elektromagnetický ventil VSVA-B-T32U-AH-D1-F8
8198561
GTIN 4052568656102
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Funkce ventilu
2x3/2 otevřený monostabilní
Jmenovitý průtok přepočtený podle ISO 8778
1300 l/min
Připojení pneumatiky 1
Připojovací deska velikosti 1 podle ISO 5599-1