Elektromagnetický ventil VSVA-B-T22C-MZH-D1-F8
8198578
GTIN 4052568656270
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Funkce ventilu
2x2/2, v klidu uzavřeno, monostabilní
Jmenovitý průtok přepočtený podle ISO 8778
1700 l/min
Připojení pneumatiky 1
Připojovací deska velikosti 1 podle ISO 5599-1