Elektromagnetický ventil VSVA-B-P53U-D-D2-F8

8198590

GTIN 4052568656324

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Funkce ventilu
5/3, ve stř. pol. pod tlakem
Jmenovitý průtok přepočtený podle ISO 8778
3500 l/min
Připojení pneumatiky 1
připojovací deska velikosti 2 podle ISO 5599-1