Elektromagnetický ventil VSVA-B-P53E-D-D2-F8
8198591
GTIN 4052568656331
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Funkce ventilu
5/3, v klidu odvětrán
Jmenovitý průtok přepočtený podle ISO 8778
3600 l/min
Připojení pneumatiky 1
připojovací deska velikosti 2 podle ISO 5599-1