Elektromagnetický ventil VSVA-B-T32U-AD-D2-F8

8198594

GTIN 4052568656362

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Funkce ventilu
2x3/2 otevřený monostabilní
Jmenovitý průtok přepočtený podle ISO 8778
2900 l/min
Připojení pneumatiky 1
připojovací deska velikosti 2 podle ISO 5599-1