Elektromagnetický ventil VSVA-B-M52-MZD-D2-F8
8198599
GTIN 4052568656416
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Funkce ventilu
5/2 monostabilní
Jmenovitý průtok přepočten ý podle ISO 8778
4100 l/min
Připojení pneumatiky 1
připojovací deska velikosti 2 podle ISO 5599-1