Elektromagnetický ventil VSVA-B-T32H-MZD-D2-F8

8198610

GTIN 4052568656522

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Funkce ventilu
2x3/2, otevřen/uzavřen, monostabilní
Jmenovitý průtok přepočtený podle ISO 8778
1900 l/min
Připojení pneumatiky 1
připojovací deska velikosti 2 podle ISO 5599-1