Elektromagnetický ventil VSVA-B-D52-H-D2-F8

8198615

GTIN 4052568656577

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Funkce ventilu
5/2, bistabilní, s dominantním signálem
Jmenovitý průtok přepočtený podle ISO 8778
4000 l/min
Připojení pneumatiky 1
připojovací deska velikosti 2 podle ISO 5599-1