Elektromagnetický ventil VSVA-B-P53C-H-D2-F8
8198618
GTIN 4052568656607
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Funkce ventilu
5/3, uzavřený
Jmenovitý průtok přepočtený podle ISO 8778
3700 l/min
Připojení pneumatiky 1
připojovací deska velikosti 2 podle ISO 5599-1