Elektromagnetický ventil VSVA-B-T32C-AH-D2-F8

8198619

GTIN 4052568656614

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Funkce ventilu
2x3/2, v klidu uzavřený, monostabilní
Jmenovitý průtok přepočtený podle ISO 8778
3100 l/min
Připojení pneumatiky 1
připojovací deska velikosti 2 podle ISO 5599-1